140F0235



DEVIbasic™ 20S (DSIG)

140F0235

Tehniskie dati



Artikula Nr. 140F0235 
Nosaukums DEVIbasic™ 20S (DSIG) 
Jauda uz 1 metru 20  W
Kabeļa garums 229 m  m
Jauda 4575  W
Spriegums 400  V
Kabeļa uzbūve Single conductor 
EAN kods 5703466202487 
Min. uzstādīšanas temperatūra -5  °C
Maks. darba temperatūra 62  °C
Diametrs 5.5  mm
IP klase IPX7 
Kabeļa izolācija XLPE 
Apvalka izolācija PVC 
Izturība uz stiepi 120  N
Deformācijas slodze 2000  N
Sertificēts Nemko 
Garantija 20 Years