140F0442



Devimat DTIF-150

140F0442

Tehniskie dati



Artikula Nr. 140F0442 
Apraksts DEVImat™ 150T (DTIF) 
Paklāja uzbūve Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat 
Jauda uz 1m2 150  W
Paklāja garums 20  m
Paklāja platums 0.5  m
Paklāja platība m2 10  m2
Jauda 1500  W
Spriegums 230  V
Kabeļa uzbūve Twin conductor 
Darba temperatūrta 120  °C
Min. darba temperatūra -5  °C
Maks. darba temperatūra 117  °C
Biezums 3.5  mm
IP klase IPX7 
Kabeļa izolācija FEP 
Apvalka izolācija PVDF 
Izturība uz stiepi 120  N
Deformācijas slodze 600  N
Sertificēts Semko 
Garantija 20 Years 
EAN kods 5703466203330