140F1075



Devireg™ 316

140F1075

Tehniskie dati



Artikula Nr. 140F1075 
Nosaukums Devireg™ 316 incl. 3m sensor cable 
Apraksts For DINrail mounting 
Temperatūras skala -10 - 50  °C
Slodze 16 A / 3600  W
Sensora tips NTC; 15kΩ / 25ºC 
Histerēze 0.2º - 6  °C
Apkārtējās vides temperatūra -10...+45  °C
Set back 0º - 8  °C
Spriegums 180 - 250V  V
Induktīvā slodze cosφ= 0.3 max 4   A
Indikātors LED 
IP klase IP 20 
Releja slēdzis 1-pole 
2-polu slēdzis No 
Izmērs H 86   mm
Izmērs W 52  mm
Izmērs D 53   mm
EAN kods 5703466209240