Devicell™ Dry

140F1130



Devicell™ Dry

140F1130

Tehniskie dati



Artikula Nr. 140F1130 
Nosaukums DEVIcell™ 
Laukums 5 m² 
Alumīnija plāksnes biezums 0,8  mm
Skaņas izolācija 3  Db
Siltuma caurlaidības koeficents 3 W/m2K 
Izolācijas biezums EPS 12   mm
EAN kods 5703466228074