Apsildes paklāji

83902030



DEVIsnow™ 300T (DTCE)

83902030

Tehniskie dati



Artikula Nr. 83902030 
Apraksts DEVIsnow™ 300T (DTCE)  
Paklāja uzbūve Apsildes kabelis salīmēts ar lentu 
Jauda uz 1m2 300  W
Paklāja garums 2  m
Paklāja platums 0.5  m
Paklāja platība m2 1  m2
Jauda 288  W
Spriegums 230  V
Kabeļa uzbūve Divdzīslas 
Darba temperatūrta 70/65  °C
Min. darba temperatūra -5  °C
Maks. darba temperatūra 59  °C
Biezums 7,0   mm
IP klase IPX7  
Kabeļa izolācija FEP 
Apvalka izolācija PVC 
Izturība uz stiepi 120  N
Deformācijas slodze 2000  N
Sertificēts CSA 
Garantija 20 Gadi 
EAN kods 5703466187258