Apsildes paklāji

83902056



DEVIsnow™ 300T (DTCE)

83902056

Tehniskie dati



Artikula Nr. 83902056 
Apraksts DEVIsnow™ 300T (DTCE)  
Paklāja uzbūve Apsildes kabelis salīmēts ar lentu 
Jauda uz 1m2 300  W
Paklāja garums 8  m
Paklāja platums 0.75  m
Paklāja platība m2 6  m2
Jauda 1750  W
Spriegums 400  V
Kabeļa uzbūve Divdzīslas 
Darba temperatūrta 70/65  °C
Min. darba temperatūra -5  °C
Maks. darba temperatūra 59  °C
Biezums 7,0   mm
Svars 5,55  kg
IP klase IPX7  
Kabeļa izolācija FEP 
Apvalka izolācija PVC 
Izturība uz stiepi 120  N
Deformācijas slodze 2000  N
Sertificēts CSA 
Garantija 20 Gadi 
EAN kods 5703466157718