Apsildes kabeļi

Devi-Iceguard™



Devi-Iceguard™

Devi-Iceguard™

Tehniskie dati



Artikula Nr. 98300809 
Nosaukums DEVIiceguard™ 18  
Jauda uz 1 metru 18  W
Kabeļa garums Kabelis uz spoles 300m  m
Spriegums 230  V
Kabeļa uzbūve Pašregulējošs pusvadītājs 
EAN kods 5703435005576 
Min. uzstādīšanas temperatūra -30   °C
Maks. darba temperatūra 65   °C
Diametrs 11,8 x 5,8  mm
IP klase IPX7 
Kabeļa izolācija TPE 
Apvalka izolācija TPE 
Sertificēts VDE 0254 
Garantija 5 gadi