Apsildes kabeļi

Devi-Hotwatt™



Devi-Hotwatt™

Devi-Hotwatt™

Tehniskie dati



Artikula Nr. 98300957 
Nosaukums DEVIhotwatt™ 55 
Jauda uz 1 metru 9  W
Kabeļa garums Cable on 300m drums  m
Spriegums 230  V
Kabeļa uzbūve Semi-conductive self-limiting 
EAN kods 5703435005613 
Min. uzstādīšanas temperatūra -30   °C
Maks. darba temperatūra 65  °C
Diametrs 11,8 x 5,8  mm
IP klase IPX7 
Kabeļa izolācija TPE 
Apvalka izolācija TPE 
Sertificēts VDE 0254 
Garantija 5 years