Devireg™ 530, 531, 532



Termoregulatori ir paredzēti uzstādīšanai iekštelpās uz sienas, zemapmetuma montāžas kārbā.


Devireg™ 530 izmanto grīdas apsildes sistēmas vadībai. Termoregulators ir komplektēts ar grīdas sensoru vēlamās grīdas temperatūras kontrolei.

Devireg™ 531 izmanto lai nodrošinātu vēlamo istabas temperatūru. Termoregulators ir apgādāts ar iebūvētu sensoru telpas temperatūras kontrolei.

Devireg™ 532 izmanto lai nodrošinātu vēlamo istabas temperatūru. Termoregulators ir apgādāts ar iebūvētu sensoru telpas temperatūras kontrolei un ārējo sensoru grīdas maksimālās temperatūras ierobežošanai. Sensors maksimālās temperatūras ierobežošanai paredzēts, lai ierobežotu maksimālo temperatūru koka grīdām vai citiem grīdas klājumiem.


>Klikšķiniet šeit, lai apskatītu video pamācību kā izjaukt DEVIreg 53X


Devireg™ 530, 531, 532

Tehniskie dati



Koda nr.NosaukumsAprakstsTemperatūras skala
(°C)
Slodze
(W)
IP klase

DEVIreg™ 530 series

140F1032 Devireg™ 530With JUSSI frame0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1036 Devireg™ 531With JUSSI frame5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1039 Devireg™ 532 With JUSSI frame5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31


Dokumentācija



5 Atrastie dokumenti: 1 deklarācijas un 4 instrukcija


Deklarācijas
 
Devireg 530
Devi Devireg 530.pdf (0,0 Mb), Literatūras numurs: VCFLP125, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 28/07 2009
 


Instrukcija
 
Devireg 530
08095831_Devireg_53x_LV.pdf (1,0 Mb), Literatūras numurs: VIFDM125, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 13/05 2009
 
DEVIreg 530
DEVIreg530_X005654_VICKH225.pdf (7,1 Mb), Literatūras numurs: VICKH225, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 14/08 2012
 
DEVIreg 531
DEVIreg531_X005671_VIGDP125.pdf (7,2 Mb), Literatūras numurs: VIGDP125, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 14/08 2012
 
DEVIreg 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO125.pdf (7,2 Mb), Literatūras numurs: VIGDO125, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 14/08 2012