Apsildes kabeļi

Devi-Pipeheat™



Devi-Pipeheat™ ir paredzēts cauruļvadu aizsardzībai pret aizsalšanu, to var uzstādī gan cauruļvadu iekšpusē gan uz cauruļvada ārpusē.

Devi-Pipeheat™
• Ir elastīgs un viegli uzstādām, jo ir pieļaujama kabeļa nogriešana nepieciešamajā garumā un uzstādīšana pa tiešo uz cauruļvadu sistēmām, vai to iekšpusē



Devi-Pipeheat™

Tehniskie dati



Koda nr.NosaukumsJauda uz 1 metru
(W)
Kabeļa garums
(m)
Jauda
(W)
Spriegums
(V)
Kabeļa uzbūve

DEVIpipeheat™

98300015 DEVIpipeheat™ 1010Cable on 300m drums 230Semi-conductive self-limiting
98300016 DEVIpipeheat™ 1010Cable on 100m drums 230Semi-conductive self-limiting
98300017 DEVIpipeheat™ 1010Cable on 1000m drums 230Semi-conductive self-limiting
98300019 DEVIpipeheat™ 1010Cut-to-length 230Semi-conductive self-limiting


Dokumentācija



5 Atrastie dokumenti: 1 deklarācijas un 4 instrukcija


Deklarācijas
 
DPH-10
Devi Pipe Heat DPH-10.pdf (0,2 Mb), Literatūras numurs: VCFUA125, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 28/07 2009
 


Instrukcija
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST525_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatūras numurs: VIDST525, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 19/06 2014
 
Devi pašregulējošā kabeļa DPH-10
Pipeheat-Flexheat_Instruction_VIDSS102_hi-res.pdf (0,6 Mb), Literatūras numurs: VIDSS102, Valoda: Angļu, Izdošanas datums: 27/10 2009
 
Savienošanas komplekts DPH-10
08090257_Selflimiting_DPH_LV.pdf (0,6 Mb), Literatūras numurs: VIFSM125, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 18/09 2009
 
Self-limiting heating cable
SLC_08090502_X018880_VIHQA302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Literatūras numurs: VIHQA302, Valoda: Angļu, Izdošanas datums: 24/01 2013