Apsildes kabeļi

DEVIaqua™ 9T



Divdzīslu apsildes kabelis ar ekrānu un pievienojuma vadu vienā galā

Apraksts:
- PVC izolācija nesatur halogenus
- Paredzēts ievietosanai dzerama ūdens caurulēs
- Komplektā 3/4" un 1" pareja ar blīvi
- Brīvs no svina piejaukumiem

Pilietojuma veidi:
- Ūdens cauruļu aizsardzībai pret aizsalšanu


DEVIaqua™ 9T

Tehniskie dati



Koda nr.NosaukumsJauda uz 1 metru
(W)
Kabeļa garums
(m)
Jauda
(W)
Spriegums
(V)
Kabeļa uzbūve

DEVIaqua™ 9T

140F0000 DEVIaqua™ 9T93 m25220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F0001 DEVIaqua™ 9T95 m45220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F0002 DEVIaqua™ 9T97 m65220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F0003 DEVIaqua™ 9T910 m90220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F0004 DEVIaqua™ 9T912 m110220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F0005 DEVIaqua™ 9T915 m135220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F0006 DEVIaqua™ 9T920 m180220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F0007 DEVIaqua™ 9T925 m225220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F0008 DEVIaqua™ 9T930 m270220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F0009 DEVIaqua™ 9T935 m315220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F0010 DEVIaqua™ 9T940 m360220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F0011 DEVIaqua™ 9T950 m450220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F0012 DEVIaqua™ 9T960 m540220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F0013 DEVIaqua™ 9T970 m630220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F0014 DEVIaqua™ 9T980 m720220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F0015 DEVIaqua™ 9T990 m810220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F0016 DEVIaqua™ 9T9100 m900220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F0017 DEVIaqua™ 9T9110 m990220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F0018 DEVIaqua™ 9T9120 m 1080220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F0019 DEVIaqua™ 9T9130 m1170220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F0020 DEVIaqua™ 9T9140 m1260220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F0021 DEVIaqua™ 9T9150 m1350220 - 240Apaļš divdzīslu ar ekrānu


Dokumentācija



4 Atrastie dokumenti: 1 deklarācijas un 3 instrukcija


Deklarācijas
 
20 gadu DEVI garantija - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 LV.pdf (0,1 Mb), Literatūras numurs: VCHQT225, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 26/08 2013
 


Instrukcija
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Literatūras numurs: VIIWF202, Valoda: Angļu, Izdošanas datums: 07/04 2015
 
Iekštelpas apkures iekārtas
Indoor_VIFTH425_LV.pdf (4,8 Mb), Literatūras numurs: VIFTH525, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 23/09 2013
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Literatūras numurs: VIFTH54F, Valoda: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Izdošanas datums: 02/09 2013