Termoregulatori

Devilink™



Devilink ir autonoma apkures vadības sitēma, aprīkota ar skārienjūtīgu, krāsainu ekrānu un iebūvētu bezvadu tiešsaistes sistēmu.

Devilink apkures vadības sistēma sastāv no trim ierīcēm, kuras komunicē savā starpā bezvadu tiešsaitē:

- Devilink CC (centrālais vadības bloks)- obligāts
- Devilink FT (grīdas termoergulators) - obligāts
- Devilink RS (telpas sensors) - pēc nepiecišamības
- Devilink PR bezvadu tiešsaistes relejs ar kontaktdakšu
- Devilink HR zemapmetuma bezvadu tiešsaistes relejs


>Klikšķiniet šeit, lai apskatītu DEVIlink™ demo video


Devilink™

Tehniskie dati



Koda nr.NosaukumsAprakstsTemperatūras skala
(°C)
Slodze
(W)
IP klase

DEVIlink™

140F1135 DEVIlink™ CC WIFICentral Controller 16A21
140F1136 DEVIlink™ RSRoom Sensor  21
140F1137 DEVIlink™ FT - ELKOFloor Thermostat 15A/3450W@230V~31
140F1138 DEVIlink™ RURepeater unit  21


Dokumentācija



14 Atrastie dokumenti: 1 declarations, 3 deklarācijas un 10 instrukcija


Declarations
 
EU Declaration for DEVIlink FT / Danfoss Link FT
EU declaration - DEVI Link FT Danfoss Link FT (VJJWB102v01).pdf (0,5 Mb), Literatūras numurs: VJJWB102, Valoda: Angļu, Izdošanas datums: 13/06 2017
 


Deklarācijas
 
Devilink CC
Devi Devilink CC.pdf (0,1 Mb), Literatūras numurs: VCFLD125, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 28/07 2009
 
Devilink FT
Devi Devilink FT.pdf (0,1 Mb), Literatūras numurs: VCFLE125, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 28/07 2009
 
Devilink RS
Devi Devilink RS.pdf (0,0 Mb), Literatūras numurs: VCFLF125, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 28/07 2009
 


Instrukcija
 
Bezvadu tiešsaistes relejs ar kontaktdakšu
08095964_Devilink PR.pdf (0,5 Mb), Literatūras numurs: VIGDA125, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 09/10 2009
 
Devilink FT
08095924_Devilink_FT_LV.pdf (1,0 Mb), Literatūras numurs: VIFDL125, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 13/05 2009
 
Devilink FT Grīdas termoregulators - Uzstādīšanas instrukcija
DEVIlinkFT_VICKB525_08095941.pdf (0,8 Mb), Literatūras numurs: VICKB525, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 05/10 2017
 
Devilink HR zemapmetuma relejs
Devilink_HR_Installation_VIFRS125_hi-res.pdf (1,7 Mb), Literatūras numurs: VIFRS125, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 01/10 2009
 
Devilink PR Relejs ar kontaktdakšu
Devilink_PR_Installation_VIFRR125_hi-res.pdf (1,6 Mb), Literatūras numurs: VIFRR125, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 01/10 2009
 
Devilink RS
08095916_Devilink_RS_LV.pdf (1,0 Mb), Literatūras numurs: VIFDK125, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 13/05 2009
 
Devilink RS
DEVIlink_RS_VICKC425_08095937.pdf (0,7 Mb), Literatūras numurs: VICKC425, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 09/10 2017
 
DEVIlink RU
DEVIlinkRU_VIJWB225_08096213_LV.pdf (0,3 Mb), Literatūras numurs: VIJWB225, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 10/10 2017
 
DEVIlink™ CC
DEVIlinkCC_VICKA525_08096049.pdf (5,0 Mb), Literatūras numurs: VICKA525, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 11/10 2017
 
Zemapmetuma bezvadu tiešsaistes relejs
08095963_Devilink HR.pdf (0,5 Mb), Literatūras numurs: VIGDB125, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 09/10 2009