Devireg™ 330



Devireg™ 330 sērijā ietilpst 5 dažādi termoregulātori. Katram šīs sērijas termoregulatoram ir sava temperatūras gradācija un katrs šīs sērijas termoragulators ir paredzēt savam pielietojumam.

Devireg™ 330, ar temperatūras diapazonu -10°C - 10°C, ir paredzēts izmantot aizsardzībai pret aizsalšanu.

Devireg™ 330, ar temperatūras diapazonu no 5°C - 45°C, ir paredzēts izmantot grīdas apsildei.

Devireg™ 330, ar temperatūras diapazonu no 15°C - 30°C, ir paredzēts telpas apsildei. Telpas sensors var tikt aizvietots sr grīdas sensoru uz vada.

Devireg™ 330, ar temperatūras diapazonu no 30°C - 90°C, ir paredzēts cauruļvadu apsildei, kur plūstošajam šķidrumam jauztur konstanta temperatūra.

Devireg™ 330, ar temperatūras diapazonu no 60°C - 160°C, ir paredzēts cauruļvadu apsildei, kur plūstošajam šķidrumam jauztur konstanta temperatūra.


Devireg™ 330

Tehniskie dati



Koda nr.NosaukumsAprakstsTemperatūras skala
(°C)
Slodze
(W)
IP klase

DEVIreg™ 330 series

140F1070 Devireg™ 330 series For DINrail mounting-10 - 1016 A / 3600IP 20
140F1072 Devireg™ 330 series For DINrail mounting5 - 4516 A / 3600IP 20
140F1073 Devireg™ 330 Incl. 3m sensor cableFor DINrail mounting60 - 16016 A / 3600IP 20


Dokumentācija



2 Atrastie dokumenti: 1 deklarācijas un 1 instrukcija


Deklarācijas
 
Devireg 330
Devi Devireg330.pdf (0,0 Mb), Literatūras numurs: VCFLJ125, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 28/07 2009
 


Instrukcija
 
Devireg 330
08095130_Devireg_330_LV.pdf (0,8 Mb), Literatūras numurs: VIFDI125, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 13/05 2009