Apsildes kabeļi

DEVIiflex™ 18T



Divdzīslu apsildes kabelis ar ekrānu un vienu pievienojuma vadu. Apsildes kabelis paredzēts dzīvojamo telpu un āra teritoriju apsildei.

Apraksts:
- Brīvs no svina piejaukumiem
- Liesmu slāpējoša izolācija

Pielietojuma veidi:
- Grīdu apsildei un apkurei dzīvojamās telpās.
- Akumulējošai apsildei
- Plānās grīdās
- Uzstādīšanai āra teritorijās
- Sniega un ledus kausēšanai uz kāpnēm un āra teritorijās


DEVIiflex™ 18T

Tehniskie dati



Koda nr.NosaukumsJauda uz 1 metru
(W)
Kabeļa garums
(m)
Jauda
(W)
Spriegums
(V)
Kabeļa uzbūve

Deviflex™ 18T (DTIP)

140F1235 DEVIflex™ 18T187.3m130230Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F1236 DEVIflex™ 18T1810m180230Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F1237 DEVIflex™ 18T1815m270230Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F1238 DEVIflex™ 18T1822m395230Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F1239 DEVIflex™ 18T1829m535230Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F1240 DEVIflex™ 18T1834m615230Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F1241 DEVIflex™ 18T1837m680230Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F1242 DEVIflex™ 18T1844m820230Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F1243 DEVIflex™ 18T1852m935230Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F1244 DEVIflex™ 18T1859m1075230Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F1245 DEVIflex™ 18T1868m1220230Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F1246 DEVIflex™ 18T1874m1340230Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F1247 DEVIflex™ 18T1882m1485230Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F1248 DEVIflex™ 18T1890m1625230Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F1249 DEVIflex™ 18T18105m1880230Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F1250 DEVIflex™ 18T18118m2135230Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F1251 DEVIflex™ 18T18131m2420230Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F1252 DEVIflex™ 18T18155m2775230Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F1400 DEVIflex™ 18T1812.8m230230Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F1401 DEVIflex™ 18T1817.5m310230Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F1402 DEVIflex™ 18T18170m3050230Apaļš divdzīslu ar ekrānu
140F1410 DEVIflex™ 18T1854m1005230Apaļš divdzīslu ar ekrānu


Dokumentācija



9 Atrastie dokumenti: 3 datu lapa, 3 deklarācijas un 3 instrukcija


Datu lapa
 
DEVIflex™ 18T - incl. accessories
DEVIflex 18T with accessories_VDHQU225_hi-res.pdf (0,1 Mb), Literatūras numurs: VDHQU225, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 05/09 2013
 
DEVIflex™ 18T - set with thermostat
DEVIflex 18T with thermostat_VDHQV225_hi-res.pdf (0,1 Mb), Literatūras numurs: VDHQV225, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 05/09 2013
 
DEVIflex™ 18T (DTIP)
DEVIflex 18T_VDHQR225_hi-res.pdf (0,1 Mb), Literatūras numurs: VDHQR225, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 05/09 2013
 


Deklarācijas
 
20 gadu DEVI garantija - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 LV.pdf (0,1 Mb), Literatūras numurs: VCHQT225, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 26/08 2013
 
EC Declaration Danfoss VCHQU102.01
DEVIflex EC Declaration Danfoss VCHQU102.01.pdf (0,2 Mb), Literatūras numurs: VCIWL125, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 08/10 2014
 
SEMKO 1303803
DEVIflex SEMKO 1303803.pdf (0,7 Mb), Literatūras numurs: VCIWM125, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 08/10 2014
 


Instrukcija
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Literatūras numurs: VIIWF202, Valoda: Angļu, Izdošanas datums: 07/04 2015
 
Iekštelpas apkures iekārtas
Indoor_VIFTH425_LV.pdf (4,8 Mb), Literatūras numurs: VIFTH525, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 23/09 2013
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Literatūras numurs: VIFTH54F, Valoda: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Izdošanas datums: 02/09 2013
 


Piederumi



140F1010 Devireg™ 130-sērijas elektroniskie termoregulatori paredzēti uzstādīšanai iekštelpās virsapmetuma montāžai uz sienas un izmantojami gan telpu pamata apkurei, gan komforta apsildei. Devireg™ 130-sērijas termoregulatoriem ir sekojoši pielitojumi un komplektācija: Devireg™ 130 izmanto grīdas apsildes sistēmas vadībai. Termoregulators ir komplektēts ar grīdas sensoru vēlamās grīdas temperatūras kontrolei. Devireg™ 131 izmanto lai nodrošinātu vēlamo istabas temperatūru. Termoregulators ir apgādāts ar iebūvētu sensoru telpas temperatūras kontrolei. Devireg™ 132 izmanto lai nodrošinātu vēlamo istabas temperatūru. Termoregulators ir apgādāts ar iebūvētu sensoru telpas temperatūras kontrolei un ārējo sensoru grīdas maksimālās temperatūras ierobežošanai. Sensors maksimālās temperatūras ierobežošanai paredzēts, lai ierobežotu maksimālo temperatūru koka grīdām vai citiem grīdas klājumiem.
140F1011 Devireg™ 130-sērijas elektroniskie termoregulatori paredzēti uzstādīšanai iekštelpās virsapmetuma montāžai uz sienas un izmantojami gan telpu pamata apkurei, gan komforta apsildei. Devireg™ 130-sērijas termoregulatoriem ir sekojoši pielitojumi un komplektācija: Devireg™ 130 izmanto grīdas apsildes sistēmas vadībai. Termoregulators ir komplektēts ar grīdas sensoru vēlamās grīdas temperatūras kontrolei. Devireg™ 131 izmanto lai nodrošinātu vēlamo istabas temperatūru. Termoregulators ir apgādāts ar iebūvētu sensoru telpas temperatūras kontrolei. Devireg™ 132 izmanto lai nodrošinātu vēlamo istabas temperatūru. Termoregulators ir apgādāts ar iebūvētu sensoru telpas temperatūras kontrolei un ārējo sensoru grīdas maksimālās temperatūras ierobežošanai. Sensors maksimālās temperatūras ierobežošanai paredzēts, lai ierobežotu maksimālo temperatūru koka grīdām vai citiem grīdas klājumiem.
140F1072 Devireg™ 330 sērijā ietilpst 5 dažādi termoregulātori. Katram šīs sērijas termoregulatoram ir sava temperatūras gradācija un katrs šīs sērijas termoragulators ir paredzēt savam pielietojumam. Devireg™ 330, ar temperatūras diapazonu -10°C - 10°C, ir paredzēts izmantot aizsardzībai pret aizsalšanu. Devireg™ 330, ar temperatūras diapazonu no 5°C - 45°C, ir paredzēts izmantot grīdas apsildei. Devireg™ 330, ar temperatūras diapazonu no 15°C - 30°C, ir paredzēts telpas apsildei. Telpas sensors var tikt aizvietots sr grīdas sensoru uz vada. Devireg™ 330, ar temperatūras diapazonu no 30°C - 90°C, ir paredzēts cauruļvadu apsildei, kur plūstošajam šķidrumam jauztur konstanta temperatūra. Devireg™ 330, ar temperatūras diapazonu no 60°C - 160°C, ir paredzēts cauruļvadu apsildei, kur plūstošajam šķidrumam jauztur konstanta temperatūra.
140F1032 Termoregulatori ir paredzēti uzstādīšanai iekštelpās uz sienas, zemapmetuma montāžas kārbā. Devireg™ 530 izmanto grīdas apsildes sistēmas vadībai. Termoregulators ir komplektēts ar grīdas sensoru vēlamās grīdas temperatūras kontrolei. Devireg™ 531 izmanto lai nodrošinātu vēlamo istabas temperatūru. Termoregulators ir apgādāts ar iebūvētu sensoru telpas temperatūras kontrolei. Devireg™ 532 izmanto lai nodrošinātu vēlamo istabas temperatūru. Termoregulators ir apgādāts ar iebūvētu sensoru telpas temperatūras kontrolei un ārējo sensoru grīdas maksimālās temperatūras ierobežošanai. Sensors maksimālās temperatūras ierobežošanai paredzēts, lai ierobežotu maksimālo temperatūru koka grīdām vai citiem grīdas klājumiem. >Klikšķiniet šeit, lai apskatītu video pamācību kā izjaukt DEVIreg 53X
140F1036 Termoregulatori ir paredzēti uzstādīšanai iekštelpās uz sienas, zemapmetuma montāžas kārbā. Devireg™ 530 izmanto grīdas apsildes sistēmas vadībai. Termoregulators ir komplektēts ar grīdas sensoru vēlamās grīdas temperatūras kontrolei. Devireg™ 531 izmanto lai nodrošinātu vēlamo istabas temperatūru. Termoregulators ir apgādāts ar iebūvētu sensoru telpas temperatūras kontrolei. Devireg™ 532 izmanto lai nodrošinātu vēlamo istabas temperatūru. Termoregulators ir apgādāts ar iebūvētu sensoru telpas temperatūras kontrolei un ārējo sensoru grīdas maksimālās temperatūras ierobežošanai. Sensors maksimālās temperatūras ierobežošanai paredzēts, lai ierobežotu maksimālo temperatūru koka grīdām vai citiem grīdas klājumiem. >Klikšķiniet šeit, lai apskatītu video pamācību kā izjaukt DEVIreg 53X
140F1039 Termoregulatori ir paredzēti uzstādīšanai iekštelpās uz sienas, zemapmetuma montāžas kārbā. Devireg™ 530 izmanto grīdas apsildes sistēmas vadībai. Termoregulators ir komplektēts ar grīdas sensoru vēlamās grīdas temperatūras kontrolei. Devireg™ 531 izmanto lai nodrošinātu vēlamo istabas temperatūru. Termoregulators ir apgādāts ar iebūvētu sensoru telpas temperatūras kontrolei. Devireg™ 532 izmanto lai nodrošinātu vēlamo istabas temperatūru. Termoregulators ir apgādāts ar iebūvētu sensoru telpas temperatūras kontrolei un ārējo sensoru grīdas maksimālās temperatūras ierobežošanai. Sensors maksimālās temperatūras ierobežošanai paredzēts, lai ierobežotu maksimālo temperatūru koka grīdām vai citiem grīdas klājumiem. >Klikšķiniet šeit, lai apskatītu video pamācību kā izjaukt DEVIreg 53X
140F1052 Devireg™ 535 ir digitālais termoregulators ar taimeri un pieejamas trīs funkcijas vienā: grīdas sensors, telpas sensors vai divu sensoru kombinācija. Termoregulators ir apgādāts ar vienkāršu 4 periodu taimeri; rīts, diena, vakars un nakts. "Vienkārš" nozīmē ka apsildes sistēma tiks izslēgta vai ieslēgta norādītajā laikā neņemot vērā grīdas konstrukcijas uzsilšanas inerci. Uz termoregulatora var tikt uzstādīta maksimāli pieļaujamā grīdas uzsilšanas temperatūra, tas ļauj šo termoregulātoru izmantot arī koka grīdu apsildei, vai minimālo grīdas uzsilšanas temperatūru, kas ļauj nodrošināt patstāvīgu komforta temperatūru, piemēram vannas istābā arī vasaras mēnešos. >Spied šeit lai aplūkotu priekšējā paneļa noņemšanu Devireg 53X termoregulatoram
140F1080 Devireg™ 610 var uzstādīt ārpus telpām, kur termoregulators nav pasargāts no nokrišņu iedarbības un temperatūras svārstībām. Termoregulatoru uzstāda uz sienas, vai ar plastmasas savilcēm uz cauruļvadiem un kontrolē diapazonu no -10°C līdz +50°C. Pateicoties tik lielam temperatūras diapazonam Devireg™ 610 termoregulatoru var izmantot dažādām vajadzībām. Termoregulatora aizsardzības klase ir IP44. Pielietojuma veidi: - grīdas apsildei - telpas apsildei - sniega kausēšanai - aizsardzībai pret aizsalšanu - cauruļu apsildei - ventilācijas sitēmās
140F1064 Lietojam kā jaunākO smartphon, DEVIreg ™ Touch piedāvā vienkāršu apkures kontroles sistēmu ar stilīgu dizainu. DEVIreg ™ Touch ir elektrisko grīdu termostats ar skārienjūtīgu ekrānu. Saderīgs ar daudziem elektriskās grīdas apkures sensoriem un citām rāmju sistēmām. DEVIreg ™ Touch nodrošina ātru un elastīgu risinājumu gandrīz visām elektriskās grīdas apkures iekārtām. DEVIreg ™ Touch var pat apvienot ar esošo sistēmu, nodrošina papildu enerģijas taupīšanas iespējas samazina apkures rēķinus, nemazinot komfortu, 2 collu ekrāns nodrosina vienkaršu lietošanu. Viegli lietojamas, DEVIreg ™ Touch funkcijas ar pilnībā elastīgo taimeri ar 15 minūšu laika iestatījumu. Touchscreen taimera iestatījumus var kopēt no vienas dienas uz citām vai dažādos temperatūras līmeņos noteikt par katru dienu atsevišķi. Šīs priekšrocības nāk ar DEVI 5 gadu garantiju, nodrošinot pilnīgu mieru uzstādītājiem un gala lietotājiem.
140F1065 Lietojam kā jaunākO smartphon, DEVIreg ™ Touch piedāvā vienkāršu apkures kontroles sistēmu ar stilīgu dizainu. DEVIreg ™ Touch ir elektrisko grīdu termostats ar skārienjūtīgu ekrānu. Saderīgs ar daudziem elektriskās grīdas apkures sensoriem un citām rāmju sistēmām. DEVIreg ™ Touch nodrošina ātru un elastīgu risinājumu gandrīz visām elektriskās grīdas apkures iekārtām. DEVIreg ™ Touch var pat apvienot ar esošo sistēmu, nodrošina papildu enerģijas taupīšanas iespējas samazina apkures rēķinus, nemazinot komfortu, 2 collu ekrāns nodrosina vienkaršu lietošanu. Viegli lietojamas, DEVIreg ™ Touch funkcijas ar pilnībā elastīgo taimeri ar 15 minūšu laika iestatījumu. Touchscreen taimera iestatījumus var kopēt no vienas dienas uz citām vai dažādos temperatūras līmeņos noteikt par katru dienu atsevišķi. Šīs priekšrocības nāk ar DEVI 5 gadu garantiju, nodrošinot pilnīgu mieru uzstādītājiem un gala lietotājiem.