Devirail™



Elektriskie dvieļu žāvētāji devirail™ ir paredzēti instalācijai vannas istabās, dušas telpās un citās vietās, dvieļu žāvēšanai.

Dvieļu žāvētājs devirail™ ir pievienojams elektrotīklam stacionāri vai iespraužams rozetē. Visiem dvieļu žāvētājiem komplektā ietilpst stiprinājuma skrūves un dībeļi. Ir iespējams iegādāties papildus kronšteinus dvieļu žāvētāja nostiprināšanai.


Devirail™

Tehniskie dati



Devirail™
Koda nr.NosaukumsAprakstsLaukumsJaudaDarba spriegums
(V)
IP klase

Devirail™

98804941 Dvieļu žāvētājs 40W baltsS-Modelis 40 230 IP 44
98804958 Dvieļu žāvētājs 40W hromētsS-Modelis 40 230 IP 44
98806144 Dvieļu žāvētājs 20W baltsU-Modelis 20 230 IP 44
98806151 Dvieļu žāvētājs 20W hromētsU-Modelis 20 230 IP 44
98808140 Dvieļu žāvētājs 60W baltsM-Modelis 60 230 IP 44
98808157 Dvieļu žāvētājs 60W hromētsM-Modelis 60 230 IP 44


Dokumentācija



Devirail™
1 Atrastie dokumenti: 1 deklarācijas


Deklarācijas
 
Devirail
Devi devirail.pdf (0,0 Mb), Literatūras numurs: VCFLH125, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 28/07 2009
 


Piederumi



98805203 Papildus kronšteins Devirail™ dvieļu žāvētājiem.