Devidry™



Devidry™ ir lielisks risinājums siltās grīdas ierīkošanai veicot renovāciju. Devidray ir ātri un viegli uzstādāms.

Apraksts:
- Viegli uzstādāms
- Grīdas līmenis paaugstinās nedaudz
- Skaņu izolējoš
- Zemas uzstādīšanas izmaksas
- Sausā būve
- Nav nepieciešami speciāli instrumenti

Pielietojuma veidi:
- Iekštelpu grīdas apsildei
- Dzīvojamā istabā, bērnistabā, pagrabstāvā u.c.


Devidry™

Tehniskie dati



Koda nr.NosaukumsJauda uz 1m2Garums
(m)
PlatumsSpriegums

Devidry™ Apsildes paklājs

89300000 DEVIdry™ 5555 W/m21 m1 m230V
89300002 DEVIdry™ 5555 W/m22 m1 m230V
89300004 DEVIdry™ 5555 W/m23 m1 m230V
89300006 DEVIdry™ 5555 W/m24 m1 m230V
89300008 DEVIdry™ 5555 W/m25 m1 m230V
89300020 DEVIdry™ 100100 W/m21 m1 m230V
89300022 DEVIdry™ 100100 W/m22 m1 m230V
89300024 DEVIdry™ 100100 W/m23 m1 m230V
89300026 DEVIdry™ 100100 W/m24 m1 m230V
89300028 DEVIdry™ 100100 W/m25 m1 m230V


Dokumentācija



2 Atrastie dokumenti: 2 instrukcija


Instrukcija
 
Devidry Installation
Devidry_Installation_VIEDA225_hi-res.pdf (15,1 Mb), Literatūras numurs: VIEDA225, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 13/09 2012
 
DEVIdry Kit
Devidry_Plug-Kit_Installation_VIEDB225_low-res.pdf (0,3 Mb), Literatūras numurs: VIEDB225, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 02/10 2012