Termoregulatori

DEVIreg Smart



Inteliģents elektroniskais taimera termostats
ar Wi-Fi savienojumu un App kontroli
DEVIreg™ Smart ir intuitīva programmējams
taimera termostats ar WiFi pieslēgumu
DEVIreg™ Smart App kontrolējams no jebkuras vietas,
jebkurā laikā.
Termostats galvenokārt tiek izmantots
elektriskās grīdas apsildes kontrolej.
Termostats ir paredzēti tikai stacionārai uzstādīšanai,
pieejams ar telpas, grīdas sensoriem un ar plašu rāmju izvēli.
DEVIreg™ Smart var ātri un intuitīvi programmēt
izmantojot App vedni. Tam ir pieejama " atvērta loga"
un enerģijas taupīšanas programma, ieskaitot
optimālu apsildes sākuma/beigu kontroli, nodrošinot nepieciešamo
temperatūra pareizā laikā un tādējādi
samazinātu apkures izmaksas.


DEVIreg Smart

Tehniskie dati



Koda nr.NosaukumsAprakstsTemperatūras skala
(°C)
Slodze
(W)
IP klaseWarranty
(years)

DEVIreg™ Smart

140F1140 DEVIreg Smart Polāri baltsWi-Fi termostats    
140F1141 DEVIreg Smart baltsWi-Fi termostats 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1142 DEVIreg Smart ZiloņkaulaWi-Fi termostats 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1143 DEVIreg Smart MelnsWi-Fi termostats 16A / 3680W@230V~IP21 


Dokumentācija



2 Atrastie dokumenti: 1 declarations un 1 instrukcija


Declarations
 
DEVIreg Smart and Danfoss ECtemp Smart
EU declaration - DEVIreg and ECtemp Smart (VJIOJ102v04).pdf (0,7 Mb), Literatūras numurs: VJIOJ102, Valoda: Angļu, Izdošanas datums: 13/06 2017
 


Instrukcija
 
DEVIreg Smart
DEVIreg_Smart_VIJWF225_08096251.pdf (1,2 Mb), Literatūras numurs: VIJWF225, Valoda: Latviešu, Izdošanas datums: 26/07 2017